Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de broche (mm) | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 40 | 75 jours | 5 | Bride | |||
6.09 € | 30 | 28 jours | 5 | Bride | |||
9.10 € | 20 | 28 jours | 5 | Bride | |||
10.60 € | 20 | 75 jours | 5 | Bride | |||
12.11 € | 20 | 28 jours | 5 | Bride | |||
13.61 € | 20 | 28 jours | 5 | Bride | |||
15.12 € | 20 | 28 jours | 5 | Bride | |||
16.62 € | 20 | 28 jours | 5 | Bride | |||
18.13 € | 20 | 28 jours | 5 | Bride | |||
19.63 € | 10 | 28 jours | 5 | Bride | |||
3.01 € | 70 | 75 jours | 4.9 | Autre | |||
7.52 € | 30 | 28 jours | 4.9 | Autre | |||
10.53 € | 20 | 75 jours | 4.9 | Autre | |||
12.04 € | 20 | 75 jours | 4.9 | Autre | |||
13.54 € | 20 | 75 jours | 4.9 | Autre | |||
15.05 € | 20 | 28 jours | 4.9 | Autre | |||
16.55 € | 20 | 75 jours | 4.9 | Autre | |||
18.06 € | 20 | 75 jours | 4.9 | Autre | |||
3.98 € | 50 | 75 jours | 4.9 | Bride | |||
5.48 € | 40 | 75 jours | 4.9 | Bride | |||
6.99 € | 30 | 75 jours | 4.9 | Bride | |||
8.49 € | 30 | 75 jours | 4.9 | Bride | |||
9.99 € | 20 | 75 jours | 4.9 | Bride | |||
11.50 € | 20 | 28 jours | 4.9 | Bride | |||
13.00 € | 20 | 75 jours | 4.9 | Bride | |||
14.51 € | 20 | 75 jours | 4.9 | Bride | |||
16.01 € | 20 | 28 jours | 4.9 | Bride | |||
17.52 € | 20 | 28 jours | 4.9 | Bride | |||
19.02 € | 10 | 75 jours | 4.9 | Bride |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 6 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.62 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Contacts à espacement modulaire(mm) | 7.62 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
PCB/contact coudé | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 41 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de broche(mm)
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles