Connecteur PCB, embase PCB, FRONT-FMC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1714765

Référence pièce
1714765
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.45 €

500 57 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Autre Tension nominale(V)
Nombre de pôles Type de contact Autobus Température de fonctionnement(°C) -|-
Type de fixation Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Pointe de tension nominale(kV)
Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm) 6.35 Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 6.35 Modèle de connecteur Connecteur de fil
Corps d'isolation du matériau PCB/contact coudé Type de fixation de PCB Bride
Courant nominal d'entrée(A)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur PCB, embase PCB, FRONT-FMC, le numéro d'article est le suivant: 1714765.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1714765.

Assistance technique