Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1735662 |
1735675 |
1735688 |
1735691 |
1735714 |
1735727 |
1735730 |
1735769 |
1735798 |
1735921 |
1735934 |
1735947 |
1735950 |
1735963 |
1735976 |
1735989 |
1735992 |
1736001 |
1736014 |
1736027 |
1736030 |
1736056 |
1736069 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51 € | 50 | 22 jours | 5.08 | 5.08 | |||
8.16 € | 50 | 22 jours | 5.08 | 5.08 | |||
7.80 € | 50 | 22 jours | 5.08 | 5.08 | |||
7.45 € | 50 | 22 jours | 5.08 | 5.08 | |||
6.74 € | 50 | 12 jours | 5.08 | 5.08 | |||
6.39 € | 50 | 22 jours | 5.08 | 5.08 | |||
6.04 € | 50 | 12 jours | 5.08 | 5.08 | |||
4.97 € | 50 | 22 jours | 5.08 | 5.08 | |||
3.91 € | 50 | 22 jours | 5.08 | 5.08 | |||
7.45 € | 50 | 22 jours | 5 | 5 | |||
7.10 € | 50 | 22 jours | 5 | 5 | |||
6.74 € | 50 | 15 jours | 5 | 5 | |||
6.39 € | 50 | 15 jours | 5 | 5 | |||
6.04 € | 50 | 15 jours | 5 | 5 | |||
5.68 € | 50 | 15 jours | 5 | 5 | |||
5.33 € | 50 | 15 jours | 5 | 5 | |||
4.97 € | 50 | 15 jours | 5 | 5 | |||
4.62 € | 50 | 22 jours | 5 | 5 | |||
4.27 € | 50 | 15 jours | 5 | 5 | |||
3.91 € | 50 | 22 jours | 5 | 5 | |||
3.56 € | 100 | 7 jours | 5 | 5 | |||
2.85 € | 100 | 7 jours | 5 | 5 | |||
2.50 € | 100 | 12 jours | 5 | 5 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 |
Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 4 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 3.5 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | Autre |
Type de fixation de PCB | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles