Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, PCV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1720628
1720631
1720644
1720657
1720660
1720673
1720958
1720974
1720990
1721009
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de broche
(mm)
Type de fixation de PCB

6.76 €

50 33 jours 5Autre

7.73 €

50 33 jours 5Autre

8.69 €

50 33 jours 5Autre

9.66 €

50 28 jours 5Autre

10.62 €

50 28 jours 5Autre

11.59 €

50 33 jours 5Autre

7.06 €

50 33 jours 4.26Bride

9.00 €

50 33 jours 4.26Bride

10.93 €

50 28 jours 4.26Bride

11.89 €

50 28 jours 4.26Bride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 6
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm) 7.62 Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre
PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical) Courant nominal d'entrée(A) 41

Assistance technique