Connecteur de carte à circuit imprimé, embase PCB, MSTBVA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1809296
1809319
1809348
1809351
1809377
1809380
1809393
1809403
1809416
1809429
1809432
1809445
1936102
1936128
1936131
1936144
1936157
1936160
1936173
1944602
1944615
1944628
1944631
1944660
1944673
1944686
1944699
1944709
1944712
1944725
1944738
1944741
1944754
1944767
1944770
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

1.70 €

150 7 jours 5.085.08

2.21 €

100 40 jours 5.085.08

2.96 €

100 40 jours 5.085.08

3.22 €

100 40 jours 5.085.08

3.72 €

50 40 jours 5.085.08

3.98 €

50 16 jours 5.085.08

4.23 €

50 40 jours 5.085.08

4.48 €

50 40 jours 5.085.08

4.73 €

50 40 jours 5.085.08

4.99 €

50 40 jours 5.085.08

5.24 €

50 40 jours 5.085.08

5.49 €

50 7 jours 5.085.08

2.80 €

100 40 jours 5.085.08

3.31 €

100 40 jours 5.085.08

3.56 €

100 40 jours 5.085.08

3.81 €

50 40 jours 5.085.08

4.07 €

50 40 jours 5.085.08

4.32 €

50 40 jours 5.085.08

4.57 €

50 40 jours 5.085.08

0.78 €

250 33 jours 55

1.03 €

200 7 jours 55

1.29 €

150 40 jours 55

1.54 €

150 40 jours 55

2.30 €

100 40 jours 55

2.55 €

100 40 jours 55

2.80 €

100 40 jours 55

3.05 €

100 40 jours 55

3.31 €

100 40 jours 55

3.56 €

100 22 jours 55

3.81 €

50 40 jours 55

4.07 €

50 22 jours 55

4.32 €

50 22 jours 55

4.57 €

50 22 jours 55

4.82 €

50 22 jours 55

5.08 €

50 40 jours 55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.9
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical)
Type de fixation de PCB Bride Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique