Embase PCB, IC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1786514
1786530
1786556
1786585
1786598
1786608
1786611
1786624
1810337
1810340
1810353
1810366
1810379
1810382
1810395
1810405
1810418
1810421
1810434
1825174
1825190
1825213
1825239
1825255
1825271
1825284
1825297
1825307
1943344
1943360
1943373
1943399
1943409
1943412
1943438
1943454
1943470
1943483
1943496
1943506
1943519
1943522
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Type de fixation de PCB Courant nominal d'entrée
(A)

7.47 €

50 22 jours 320-40|100Autre12

8.61 €

50 22 jours 320-40|100Autre12

9.76 €

50 22 jours 320-40|100Autre12

11.48 €

50 22 jours 320-40|100Autre12

12.05 €

50 22 jours 320-40|100Autre12

12.62 €

50 22 jours 320-40|100Autre12

13.20 €

50 22 jours 320-40|100Autre12

13.77 €

50 22 jours 320-40|100Autre12

3.41 €

100 47 jours 176-|-Bride12

4.38 €

50 47 jours 176-|-Bride12

5.35 €

50 47 jours 176-|-Bride12

6.33 €

50 47 jours 176-|-Bride12

7.30 €

50 47 jours 176-|-Bride12

8.28 €

50 47 jours 176-|-Bride12

9.25 €

50 47 jours 176-|-Bride12

10.22 €

50 47 jours 176-|-Bride12

11.20 €

50 47 jours 176-|-Bride12

12.17 €

50 47 jours 176-|-Bride12

13.14 €

50 47 jours 176-|-Bride12

5.41 €

50 47 jours 320-|-Bride12

6.56 €

50 47 jours 320-|-Bride12

7.70 €

50 47 jours 320-|-Bride12

8.85 €

50 22 jours 320-|-Bride12

9.99 €

50 22 jours 320-|-Bride12

11.14 €

50 22 jours 320-|-Bride12

11.71 €

50 22 jours 320-|-Bride12

12.29 €

50 22 jours 320-|-Bride12

12.86 €

50 22 jours 320-|-Bride12

4.83 €

50 7 jours 320-|-Autre16

5.64 €

50 47 jours 320-|-Autre16

6.44 €

50 47 jours 320-|-Autre16

8.04 €

50 47 jours 320-|-Autre16

8.84 €

50 47 jours 320-|-Autre16

9.64 €

50 47 jours 320-|-Autre16

4.24 €

50 7 jours 320-|-Bride16

5.84 €

50 47 jours 320-|-Bride16

7.44 €

50 47 jours 320-|-Bride16

8.25 €

50 47 jours 320-|-Bride16

9.05 €

50 47 jours 320-|-Bride16

9.85 €

50 7 jours 320-|-Bride16

10.65 €

50 47 jours 320-|-Bride16

11.45 €

50 47 jours 320-|-Bride16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Nombre de pôles
Type de contact Autobus Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm) 3.5 Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08 Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 5.08
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre

Assistance technique