Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1709435 |
1709442 |
1709457 |
1709459 |
1709460 |
1709462 |
1709463 |
1709464 |
1709465 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Type de contact | Température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 250 | 28 jours | Noir | Broche | -40|-40 | |||
1.27 € | 250 | 36 jours | Noir | Autobus | -40|100 | |||
1.27 € | 250 | 7 jours | Blanc | Autobus | -40|100 | |||
1.80 € | 250 | 28 jours | Blanc | Autobus | -40|100 | |||
2.34 € | 250 | 7 jours | Blanc | Autobus | -40|100 | |||
2.88 € | 100 | 28 jours | Blanc | Autobus | -40|100 | |||
3.42 € | 100 | 28 jours | Blanc | Autobus | -40|100 | |||
3.95 € | 100 | 28 jours | Blanc | Autobus | -40|100 | |||
4.49 € | 100 | 28 jours | Blanc | Autobus | -40|100 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 2.5 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 2.5 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.14|0.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|0.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|0.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|0.5 | Degré de protection (IP), monté | Autre | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Courant nominal d'entrée(A) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Type de contact
Température de fonctionnement(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles