Connecteur pour circuit imprimé, bloc enfichable direct, MSTBU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1824175
1824214
1824230
1824243
1824272
1824285
1824298
1824311
1824324
1824340
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.41 €

50 19 jours

13.22 €

50 22 jours

15.62 €

50 22 jours

16.82 €

50 19 jours

20.43 €

50 22 jours

21.63 €

50 19 jours

22.83 €

50 22 jours

25.23 €

50 22 jours

26.44 €

50 22 jours

28.84 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Câble à câble Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Connexion à vis Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension Degré de pollution 2 Type de câble connectable
Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 5.08
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique