Connecteur de carte de circuit imprimé, prise directe PCB, ZEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1883132
1883174
1883190
1883200
1883213
1883226
1883239
1883242
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Pointe de tension nominale
(kV)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

6.52 €

50 79 jours 320455

3.83 €

50 79 jours 63067.57.5

5.12 €

50 79 jours 63067.57.5

5.77 €

50 79 jours 63067.57.5

6.42 €

50 79 jours 63067.57.5

7.06 €

50 79 jours 63067.57.5

7.71 €

50 79 jours 63067.57.5

8.36 €

50 79 jours 63067.57.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Nombre de pôles
Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Type de câble connectable Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|1.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|1.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|1.5
Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal) Courant nominal d'entrée(A) 10

Assistance technique