Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1961782 |
1961821 |
1961850 |
1961892 |
1963094 |
1963586 |
1963751 |
1963803 |
1963829 |
1963845 |
1963858 |
1963861 |
1997426 |
1997471 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Température de fonctionnement (°C) | Type de fixation | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Nombre de rangées de contacts enfichables | Type de bande | Contacts à espacement modulaire (mm) | Corps d'isolation du matériau | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 100 | 40 jours | — | -|- | — | — | Autre | 3.4 | 3.5 | — | Aucun | 3.5 | Thermoplastique | 45°/135° (incliné vers le bas) | Autre | 8 | |||
- | - | 50 | Devis | Circuit imprimé à filin | -|- | Autre | Autre | Étain | — | 3.5 | 1 | Aucun | 3.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | 8 | ||
2.97 € | 100 | 40 jours | — | -|- | — | — | Autre | 3.4 | 3.5 | — | Aucun | 3.5 | Thermoplastique | 45°/135° (incliné vers le bas) | Autre | 8 | |||
4.82 € | 50 | 40 jours | Circuit imprimé à filin | -|- | Autre | Autre | Étain | — | 3.5 | 1 | Aucun | 3.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | 8 | |||
4.40 € | 50 | 40 jours | Circuit imprimé à filin | -|- | Autre | Autre | Étain | — | 3.5 | 1 | Aucun | 3.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | 8 | |||
2.67 € | 100 | 19 jours | Circuit imprimé à filin | -40|100 | Autre | Autre | Étain | 3.5 | 2.5 | 1 | Aucun | 2.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 4 | |||
1.31 € | 220 | 26 jours | Circuit imprimé à filin | -40|100 | Autre | Autre | Étain | 3.5 | 2.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 4 | |||
3.13 € | 220 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | -40|100 | Autre | Autre | Étain | 3.5 | 2.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 4 | |||
3.86 € | 220 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | -40|100 | Autre | Autre | Étain | 3.5 | 2.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 4 | |||
4.22 € | 220 | 26 jours | Circuit imprimé à filin | -40|100 | Autre | Autre | Étain | 3.5 | 2.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 4 | |||
4.59 € | 220 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | -40|100 | Autre | Autre | Étain | 3.5 | 2.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 4 | |||
4.95 € | 220 | 26 jours | Circuit imprimé à filin | -40|100 | Autre | Autre | Étain | 3.5 | 2.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 4 | |||
3.53 € | 200 | 26 jours | — | -|- | — | — | Étain | 3.4 | 3.5 | — | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Thermoplastique | 45°/135° (incliné vers le bas) | Autre | 8 | |||
4.57 € | 200 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | -|- | Autre | Autre | Étain | — | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | 8 |
Loading...
Couleur de boîtier | Noir | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Température de fonctionnement(°C)
Type de fixation
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Nombre de rangées de contacts enfichables
Type de bande
Contacts à espacement modulaire(mm)
Corps d'isolation du matériau
PCB/contact coudé
Type de fixation de PCB
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles