Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Pointe de tension nominale (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.49 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
6.29 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
9.88 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
2.82 € | 100 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
3.72 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
4.62 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
5.51 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
6.41 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
7.31 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
8.21 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
10.01 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
10.90 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
11.68 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
12.58 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
13.48 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
14.37 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
11.80 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
12.70 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
13.60 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
14.50 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
5.70 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
6.65 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
7.60 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
9.50 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
10.45 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
12.35 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
13.30 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
14.25 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
15.20 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
2.97 € | 100 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
3.92 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
4.87 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
5.82 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
8.67 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
9.62 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
10.57 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
12.47 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
14.37 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
15.32 € | 50 | 43 jours | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
15.27 € | 50 | 28 jours | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Type de connexion électrique | Connexion de déplacement d'isolation |
Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Type de câble connectable | Filin tubulaire | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | — | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Pointe de tension nominale(kV)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles