Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Pointe de tension nominale (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53 € | 50 | 51 jours | Noir | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
5.53 € | 50 | 51 jours | Vert | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
6.73 € | 50 | 7 jours | Vert | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
7.93 € | 50 | 51 jours | Vert | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
9.13 € | 50 | 51 jours | Vert | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
10.33 € | 50 | 51 jours | Vert | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
11.53 € | 50 | 51 jours | Vert | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
12.73 € | 50 | 51 jours | Vert | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
13.94 € | 50 | 51 jours | Vert | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
15.14 € | 50 | 51 jours | Vert | 320 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
3.12 € | 100 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
5.53 € | 50 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
6.73 € | 50 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
7.93 € | 50 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
9.13 € | 50 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
10.33 € | 50 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
11.53 € | 50 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
12.73 € | 50 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
13.94 € | 50 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
15.14 € | 50 | 51 jours | Vert | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
4.32 € | 50 | 51 jours | Vert | 200 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
7.93 € | 50 | 51 jours | Vert | 200 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
9.13 € | 50 | 51 jours | Vert | 200 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
11.53 € | 50 | 51 jours | Vert | 200 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
12.73 € | 50 | 51 jours | Vert | 200 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
13.94 € | 50 | 51 jours | Vert | 200 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
15.14 € | 50 | 51 jours | Vert | 200 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8 |
Loading...
Type de connexion | Carte de circuit imprimé à carte de circuit imprimé | Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | — |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Modèle de connecteur | Connecteur de fil | Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | — |
Type de fixation de PCB | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Pointe de tension nominale(kV)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles