Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKCS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1808598
1808608
1808611
1808637
1808640
1808653
1808666
1808679
1808682
1808695
1808705
1974737
1974766
1974779
1974782
1974805
1974818
1974821
1974847
1974850
1974863
1974876
1974889
1974892
1975082
1975105
1975163
1975176
1975189
1975192
1975202
1975228
1975231
1975244
1975257
1975273
1975286
1975309
1975312
1975325
1975341
1975354
1975367
1975370
1975383
1975396
1975406
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Degré de protection (IP), monté

4.05 €

50 89 jours -40|1005.085.08

4.77 €

50 89 jours -40|1005.085.08

5.50 €

50 89 jours -40|1005.085.08

6.95 €

50 89 jours -40|1005.085.08

7.67 €

50 89 jours -40|1005.085.08

8.39 €

50 89 jours -40|1005.085.08

9.12 €

50 89 jours -40|1005.085.08

9.84 €

50 89 jours -40|1005.085.08

10.57 €

50 89 jours -40|1005.085.08

11.29 €

50 89 jours -40|1005.085.08

12.02 €

50 89 jours -40|1005.085.08

1.46 €

150 89 jours -40|10055Autre

3.63 €

100 89 jours -40|10055Autre

4.36 €

50 89 jours -40|10055Autre

5.08 €

50 89 jours -40|10055Autre

6.53 €

50 89 jours -40|10055Autre

7.25 €

50 89 jours -40|10055Autre

7.98 €

50 89 jours -40|10055Autre

9.43 €

50 89 jours -40|10055Autre

10.15 €

50 89 jours -40|10055Autre

10.88 €

50 89 jours -40|10055Autre

11.60 €

50 89 jours -40|10055Autre

12.32 €

50 89 jours -40|10055Autre

13.05 €

50 89 jours -40|10055Autre

2.18 €

100 89 jours -40|1005.085.08Autre

3.63 €

100 89 jours -40|1005.085.08Autre

7.98 €

50 89 jours -40|1005.085.08Autre

8.70 €

50 89 jours -40|1005.085.08Autre

9.43 €

50 89 jours -40|1005.085.08Autre

10.15 €

50 89 jours -40|1005.085.08Autre

10.88 €

50 89 jours -40|1005.085.08Autre

12.32 €

50 89 jours -40|1005.085.08Autre

13.05 €

50 89 jours -40|1005.085.08Autre

13.77 €

50 89 jours -40|1005.085.08Autre

14.50 €

50 89 jours -40|1005.085.08Autre

2.31 €

100 89 jours -|-5.085.08Autre

3.03 €

100 89 jours -|-5.085.08Autre

4.48 €

50 7 jours -|-5.085.08Autre

5.21 €

50 89 jours -|-5.085.08Autre

5.93 €

50 89 jours -|-5.085.08Autre

7.38 €

50 89 jours -|-5.085.08Autre

8.10 €

50 89 jours -|-5.085.08Autre

8.83 €

50 89 jours -|-5.085.08Autre

9.55 €

50 89 jours -|-5.085.08Autre

10.28 €

50 89 jours -|-5.085.08Autre

11.00 €

50 89 jours -|-5.085.08Autre

11.72 €

50 89 jours -|-5.085.08Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|2.5 Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal) Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique