Connecteur RJ45, CUC-V14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1407906
1407908
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)

91.92 €

2 28 jours 0.14|0.23

82.68 €

3 28 jours 0.23|0.32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Largeur(mm) 22 Hauteur(mm) 34
Profondeur(mm) Mécanisme de verrouillage Push-Pull Tension nominale(V) 72
Nombre d'entrées de canal Version EMC Nombre de pôles
Type de contact Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Température ambiante(°C) -40|80 Température de fonctionnement(°C) -40|80 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Autre
Résistance aux chocs Avec joint Catégorie de surtension I
Degré de pollution 2 Nombre de rangées de contacts enfichables Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté
Avec conducteur de protection faux Corps d'isolation du matériau Matériau du contact Autres alliages de Cuivre
Position de l'entrée de câble Courant nominal d'entrée(A) 1.75

Assistance technique