Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1795776 |
1795789 |
1795792 |
1795802 |
1795815 |
1795828 |
1795831 |
1795844 |
1795857 |
1795860 |
1795873 |
1812759 |
1812788 |
1812791 |
1812801 |
1812814 |
1812827 |
1812830 |
1812843 |
1812856 |
1858853 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Catégorie de surtension | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Connexion contact/conducteur coudée | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96 € | 100 | 29 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
4.37 € | 50 | 29 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
5.78 € | 50 | 23 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
7.20 € | 50 | 23 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
8.61 € | 50 | 23 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
10.02 € | 50 | 23 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
11.43 € | 50 | 23 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
12.85 € | 50 | 23 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
14.26 € | 50 | 23 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
15.67 € | 50 | 23 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
17.08 € | 50 | 23 jours | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (horizontal) | 12 | |||
4.32 € | 50 | 7 jours | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Autre | 180° (horizontal) | 16 | |||
8.98 € | 50 | 28 jours | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Autre | 180° (horizontal) | 16 | |||
10.53 € | 50 | 28 jours | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Autre | 180° (horizontal) | 16 | |||
12.09 € | 50 | 28 jours | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Autre | 180° (horizontal) | 16 | |||
13.64 € | 50 | 28 jours | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Autre | 180° (horizontal) | 16 | |||
15.20 € | 50 | 25 jours | 1000 | -40|-40 | 8 | — | -|- | Autre | — | 16 | |||
16.75 € | 50 | 28 jours | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Autre | 180° (horizontal) | 16 | |||
18.30 € | 50 | 28 jours | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Autre | 180° (horizontal) | 16 | |||
19.86 € | 50 | 28 jours | 1000 | -40|-40 | 8 | — | -|- | Autre | — | 16 | |||
12.09 € | 50 | 22 jours | 630 | -40|100 | 6 | III | 0.2|1 | IP20 | 180° (horizontal) | 12 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Type de connexion électrique | Connexion à vis | Matériau de surface de contact | Étain |
Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire | Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.62 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 7.62 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|2.5 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|2.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|2.5 | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Catégorie de surtension
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles