Embase PCB, IMC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1830443
1830456
1830469
1830472
1830485
1830498
1830508
1830511
1830566
1830579
1830582
1830595
1830605
1830618
1830621
1830647
1830650
1830663
1862661
1862687
1862700
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Type de fixation de PCB

3.09 €

100 7 jours Noir23.53.5Autre

3.71 €

50 18 jours Noir23.53.5Autre

4.33 €

50 18 jours Noir23.53.5Autre

4.95 €

50 18 jours Noir23.53.5Autre

5.57 €

50 18 jours Noir23.53.5Autre

6.19 €

50 7 jours Noir23.53.5Autre

6.80 €

50 18 jours Noir23.53.5Autre

7.42 €

50 18 jours Noir23.53.5Autre

1.26 €

150 18 jours Noir23.53.5Bride

1.88 €

100 18 jours Noir23.53.5Bride

2.50 €

100 18 jours Noir23.53.5Bride

3.12 €

100 18 jours Noir23.53.5Bride

3.73 €

50 18 jours Noir23.53.5Bride

4.35 €

50 18 jours Noir23.53.5Bride

4.97 €

50 18 jours Noir23.53.5Bride

6.21 €

50 18 jours Noir23.53.5Bride

6.83 €

50 18 jours Noir23.53.5Bride

7.45 €

50 18 jours Noir23.53.5Bride

6.80 €

50 7 jours Vert3.43.813.81Autre

8.04 €

50 28 jours Vert3.43.813.81Autre

9.28 €

50 28 jours Vert3.43.813.81Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Tension nominale(V) 160 Nombre de pôles
Type de contact Autobus Température de fonctionnement(°C) -40|100 Type de fixation Autre
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre
PCB/contact coudé Autre Courant nominal d'entrée(A) 8

Assistance technique