Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1924240 |
1924266 |
1924282 |
1924376 |
1924392 |
1924457 |
1924486 |
1924499 |
1924509 |
1924619 |
1926044 |
1926086 |
1926109 |
1926112 |
1926125 |
1926138 |
1926154 |
1926170 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 100 | 33 jours | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 16 | |||
2.52 € | 100 | 33 jours | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 16 | |||
3.08 € | 100 | 33 jours | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 16 | |||
2.52 € | 100 | 7 jours | -40|100 | 3.9 | 5.08 | 5.08 | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 16 | |||
3.08 € | 100 | 33 jours | -40|100 | 3.9 | 5.08 | 5.08 | 90° (vers le haut, vertical) | Autre | 16 | |||
3.07 € | 100 | 7 jours | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | 16 | |||
3.91 € | 50 | 33 jours | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | 16 | |||
4.18 € | 50 | 19 jours | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | 16 | |||
4.46 € | 50 | 33 jours | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | 16 | |||
4.46 € | 50 | 33 jours | -|- | 3.9 | 5.08 | 5.08 | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | 16 | |||
1.29 € | 150 | 7 jours | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Autre | Bride | 12 | |||
2.30 € | 100 | 22 jours | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Autre | Bride | 12 | |||
2.80 € | 100 | 15 jours | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Autre | Bride | 12 | |||
3.05 € | 100 | 7 jours | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Autre | Bride | 12 | |||
3.31 € | 100 | 22 jours | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Autre | Bride | 12 | |||
3.56 € | 100 | 22 jours | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Autre | Bride | 12 | |||
4.07 € | 50 | 22 jours | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Autre | Bride | 12 | |||
4.57 € | 50 | 15 jours | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Autre | Bride | 12 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Autre |
Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Diamètre broche de connexion(mm) | — | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun |
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement(°C)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
PCB/contact coudé
Type de fixation de PCB
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles