Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Type de fixation | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Nombre de rangées de contacts enfichables | Type de bande | Convient pour l'épaisseur du PCB (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 330 | 7 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 2.6 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | — | — | 8 | |||
2.19 € | 330 | 7 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 2 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | — | — | 8 | |||
3.11 € | 330 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | — | Autre | Étain | — | 2.6 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | — | — | 8 | |||
1.90 € | 330 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 2 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | — | 8 | |||
2.47 € | 330 | 70 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 2 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | — | 8 | |||
2.76 € | 330 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 2 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | — | 8 | |||
1.90 € | 330 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 1.4 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | — | 8 | |||
2.19 € | 330 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 1.4 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | — | 8 | |||
2.76 € | 330 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 1.4 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | — | 8 | |||
2.67 € | 330 | 7 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 2.6 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | Bride | 8 | |||
2.96 € | 330 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 2.6 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | Bride | 8 | |||
3.25 € | 330 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 2.6 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | Bride | 8 | |||
2.67 € | 330 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|-40 | Autre | Autre | Autre | Étain | — | 1.4 | 3.5 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.5 | — | Bride | 8 | |||
2.49 € | 465 | 49 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Or | III | 2 | 2.54 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 2.54 | Autre | Autre | 6 | |||
1.36 € | 465 | 49 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Or | III | 2 | 2.54 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 2.54 | Autre | Autre | 6 | |||
2.21 € | 465 | 49 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Or | III | 2 | 2.54 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 2.54 | Autre | Autre | 6 | |||
1.92 € | 465 | 49 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Or | III | 2 | 2.54 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 2.54 | Autre | Autre | 6 | |||
1.36 € | 465 | 49 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Or | III | 2 | 2.54 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 2.54 | Autre | Autre | 6 | |||
3.05 € | 465 | 36 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Or | III | 2 | 2.54 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 2.54 | Autre | Autre | 6 | |||
2.76 € | 465 | 49 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Or | III | 2 | 2.54 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 2.54 | Autre | Autre | 6 | |||
2.21 € | 465 | 35 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Or | III | 2 | 2.54 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 2.54 | Autre | Autre | 6 | |||
1.92 € | 465 | 49 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Or | III | 2 | 2.54 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 2.54 | Autre | Autre | 6 | |||
3.74 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | — | 8 | |||
4.02 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | — | 8 | |||
4.31 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | — | 8 | |||
4.60 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | — | 8 | |||
4.89 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | — | 8 | |||
5.17 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | — | 8 | |||
5.46 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | — | 8 | |||
5.75 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | — | 8 | |||
5.09 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | Bride | 8 | |||
5.37 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | Bride | 8 | |||
5.66 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | Bride | 8 | |||
5.95 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | Bride | 8 | |||
6.24 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | Bride | 8 | |||
6.52 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | Bride | 8 | |||
6.81 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | Bride | 8 | |||
7.10 € | 50 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.5 | 1 | Aucun | — | 3.5 | Autre | Bride | 8 | |||
3.94 € | 50 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2.6 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
4.22 € | 50 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2.6 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
4.51 € | 50 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 3.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
4.80 € | 50 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 3.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
1.92 € | 100 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
2.21 € | 100 | 7 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
2.50 € | 100 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
2.79 € | 100 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
3.07 € | 100 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
3.36 € | 100 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
3.65 € | 50 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
3.94 € | 50 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
4.22 € | 50 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
4.51 € | 50 | 44 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
4.80 € | 50 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 1.4 | 3.81 | 1 | Aucun | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
2.67 € | 470 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2.6 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
2.96 € | 470 | 37 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2.6 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
2.39 € | 470 | 53 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
3.54 € | 470 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
3.82 € | 470 | 19 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
4.11 € | 470 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
4.40 € | 380 | 22 jours | Circuit imprimé à filin | Noir | -40|100 | Autre | Autre | Autre | Étain | III | 2 | 3.81 | 1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | 3.81 | Autre | Bride | 8 |
Loading...
Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche |
---|---|---|---|---|---|
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Type de fixation
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Nombre de rangées de contacts enfichables
Type de bande
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
PCB/contact coudé
Type de fixation de PCB
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles