Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1406335 |
1406338 |
1406341 |
1421126 |
1421127 |
1421128 |
1421607 |
1421876 |
1421877 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.74 € | 6 | 7 jours | 13.65 | 53 | — | — | 0.25|0.34 | |||
37.22 € | 5 | 7 jours | 37.95 | 40 | I | — | 0.25|0.34 | |||
37.22 € | 5 | 28 jours | 37.9 | 41.2 | I | — | 0.25|0.34 | |||
24.82 € | 8 | 7 jours | 13.6 | 14.4 | I | 2 | 0.23|0.32 | |||
30.10 € | 7 | 7 jours | 37.95 | 40 | I | — | 0.23|0.32 | |||
30.10 € | 7 | 7 jours | 37.9 | 41.2 | I | — | 0.23|0.32 | |||
24.82 € | 8 | 7 jours | 13.6 | 14.4 | I | 2 | 0.14|0.25 | |||
30.10 € | 7 | 7 jours | 37.95 | 40 | I | — | 0.14|0.25 | |||
30.10 € | 7 | 7 jours | 37.9 | 41.2 | I | — | 0.14|0.25 |
Loading...
Méthode de montage | — | Profondeur(mm) | — | Mécanisme de verrouillage | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 72 | Nombre d'entrées de canal | — | Version EMC | — |
Nombre de pôles | — | Type de contact | — | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température ambiante(°C) | -40|70 | Température de fonctionnement(°C) | -40|70 |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | — | Type de connexion électrique | Autre |
Matériau de surface de contact | Autre | Résistance aux chocs | — | Avec joint | — |
Nombre de rangées de contacts enfichables | — | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | IP20 | Avec conducteur de protection | faux |
Corps d'isolation du matériau | — | Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre | Position de l'entrée de câble | — |
Courant nominal d'entrée(A) | 1.75 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles