Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Type de contact | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Longueur de broche (mm) | Type de bande | PCB/contact coudé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 600 | 7 jours | Noir | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
1.81 € | 600 | 65 jours | Noir | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
2.69 € | 600 | 65 jours | Noir | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
3.13 € | 600 | 65 jours | Noir | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
3.57 € | 600 | 65 jours | Noir | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
1.43 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.83 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.22 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.62 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
3.01 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
3.40 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
0.80 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.08 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.35 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.63 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.18 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.45 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
0.61 € | 500 | Devis | Noir | Broche | — | 2 | Aucun | — | |||
0.91 € | 500 | Devis | Noir | Broche | — | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.22 € | 500 | Devis | Noir | Broche | — | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.52 € | 500 | Devis | Noir | Broche | — | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.83 € | 500 | Devis | Noir | Broche | — | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.13 € | 500 | Devis | Noir | Broche | — | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.44 € | 500 | Devis | Noir | Broche | — | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.52 € | 500 | 7 jours | Blanc | Broche | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
1.83 € | 500 | Devis | Blanc | Broche | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
2.13 € | 500 | Devis | Blanc | Broche | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
1.34 € | 600 | 7 jours | Blanc | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
1.66 € | 600 | 7 jours | Blanc | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
1.98 € | 600 | 7 jours | Blanc | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
2.30 € | 600 | 65 jours | Blanc | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
2.62 € | 600 | 65 jours | Blanc | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
2.93 € | 600 | 65 jours | Blanc | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | |||
1.35 € | 500 | Devis | Blanc | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.63 € | 500 | Devis | Blanc | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.90 € | 500 | Devis | Blanc | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.18 € | 500 | Devis | Blanc | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
0.80 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.08 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.35 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.63 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.90 € | 500 | 7 jours | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.18 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.45 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | 2.1 | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.04 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.43 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.83 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.22 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.62 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
3.01 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
3.40 € | 500 | Devis | Noir | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.44 € | 500 | Devis | Blanc | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.13 € | 500 | Devis | Blanc | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.47 € | 500 | Devis | Blanc | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
2.82 € | 500 | Devis | Blanc | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
3.16 € | 500 | Devis | Blanc | Autobus | Autre | — | Gaine sous blister (pour SMD) | — | |||
1.83 € | 330 | Devis | Blanc | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | 90° (vers le haut, vertical) | |||
2.13 € | 330 | Devis | Blanc | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | 90° (vers le haut, vertical) | |||
2.44 € | 330 | Devis | Blanc | Broche | Autre | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | 90° (vers le haut, vertical) |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | -40|100 | Type de fixation | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Connexions à espacement modulaire(mm) | 2.5 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Contacts à espacement modulaire(mm) | 2.5 |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre | Type de fixation de PCB | Autre |
Courant nominal d'entrée(A) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Type de contact
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Longueur de broche(mm)
Type de bande
PCB/contact coudé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles