Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1962655 |
1962671 |
1962736 |
1962749 |
1962765 |
1962778 |
1969153 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.14 € | 50 | 7 jours | -40|100 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Autre | 12 | |||
11.75 € | 50 | 35 jours | -40|100 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Autre | 12 | |||
8.33 € | 50 | 7 jours | -40|100 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Autre | 12 | |||
9.63 € | 50 | 72 jours | -40|100 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Autre | 12 | |||
12.24 € | 50 | 72 jours | -40|100 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Autre | 12 | |||
13.54 € | 50 | 72 jours | -40|100 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Autre | 12 | |||
9.92 € | 50 | 72 jours | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | — | 16 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 4 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire | Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement(°C)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles