Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, ISPC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1748558
1748561
1748574
1748587
1748590
1748600
1748613
1748626
1748639
1748642
1748655
1748668
1748671
1748684
1748697
1748707
1748710
1748723
1748736
1748749
1748752
1748765
1748778
1748901
1748914
1748927
1748930
1748943
1748956
1748969
1748972
1748985
1749007
1749010
1749023
1749036
1749049
1749052
1749065
1749078
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Température de fonctionnement
(°C)
Matériau de surface de contact Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Courant nominal d'entrée
(A)

9.03 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Autre76

12.04 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Autre76

15.05 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Autre76

18.06 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Autre76

21.07 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Autre76

24.08 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Autre76

27.09 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Autre76

6.63 €

50 7 jours Circuit imprimé à filin-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

9.64 €

50 7 jours Circuit imprimé à filin-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

12.65 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

15.65 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

18.66 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

21.67 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

24.68 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

27.69 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

11.19 €

50 58 jours Câble à câble-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

14.19 €

50 7 jours Câble à câble-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

17.20 €

50 58 jours Câble à câble-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

20.21 €

50 58 jours Câble à câble-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

23.22 €

50 58 jours Câble à câble-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

26.23 €

50 58 jours Câble à câble-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

29.24 €

50 58 jours Câble à câble-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

32.25 €

50 58 jours Câble à câble-|-Argenté10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

11.52 €

50 58 jours Câble à câble-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

13.44 €

50 58 jours Câble à câble-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

15.36 €

50 58 jours Câble à câble-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

17.28 €

50 58 jours Câble à câble-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

19.20 €

50 58 jours Câble à câble-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

21.12 €

50 58 jours Câble à câble-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

23.04 €

50 58 jours Câble à câble-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

3.96 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

5.88 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

9.73 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

11.65 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

13.57 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

15.49 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

17.41 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

19.33 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

21.25 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

23.17 €

50 58 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|6Autre41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000 Nombre de pôles
Type de contact Broche Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 8 Type de connexion électrique Autre
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)

Assistance technique