Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1105551 |
1844578 |
1844581 |
1844594 |
1844604 |
1844617 |
1844620 |
1844633 |
1844646 |
1844659 |
1844662 |
1844675 |
1844688 |
1844691 |
1844701 |
1844714 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Catégorie de surtension | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Connexion contact/conducteur coudée | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.54 € | 1000 | 33 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | — | 8 | |||
2.72 € | 100 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
4.01 € | 100 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
5.30 € | 100 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
6.59 € | 100 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
7.87 € | 100 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
9.16 € | 50 | 29 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
10.45 € | 50 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
11.73 € | 50 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
13.02 € | 50 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
14.31 € | 50 | 28 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
15.60 € | 50 | 29 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
16.88 € | 50 | 28 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
18.17 € | 50 | 29 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
19.46 € | 50 | 28 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
20.74 € | 50 | 28 jours | Noir | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre |
Matériau de surface de contact | Or | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | Autre |
Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Catégorie de surtension
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles