Embase PCB, IPCV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1969742
1969755
1969768
1969771
1969797
1969807
1969810
1969823
1969836
1969849
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de fixation de PCB

17.69 €

50 89 jours Autre

20.21 €

50 28 jours Autre

22.74 €

50 89 jours Autre

5.77 €

50 89 jours Bride

10.83 €

50 89 jours Bride

13.35 €

50 89 jours Bride

15.88 €

50 89 jours Bride

18.41 €

50 28 jours Bride

20.93 €

50 89 jours Bride

23.46 €

50 89 jours Bride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Autobus Température de fonctionnement(°C) -|-
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 8
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Argenté Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 4
Connexions à espacement modulaire(mm) 10.16 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 10.16 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical) Courant nominal d'entrée(A) 76

Assistance technique