Prise ST-COMBI, ST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1980378
1980417
1980420
1980433
1980446
1980459
1980462
1980475
1980491
1980501
1980527
1980530
1980543
1980556
1980569
1980572
1980585
1980598
1980608
1980611
1980624
1980637
1980640
1980653
1980666
1980679
1980682
1980695
1980705
1980718
1980734
1980747
1980750
1980763
1980776
1980789
1980792
1980802
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

4.09 €

50 40 jours 5.25.2

12.26 €

50 40 jours 5.25.2

14.31 €

50 40 jours 5.25.2

16.35 €

50 40 jours 5.25.2

18.39 €

50 40 jours 5.25.2

20.44 €

50 28 jours 5.25.2

22.48 €

50 28 jours 5.25.2

24.53 €

50 28 jours 5.25.2

5.52 €

50 40 jours 5.25.2

7.36 €

50 40 jours 5.25.2

11.04 €

50 40 jours 5.25.2

12.88 €

50 40 jours 5.25.2

14.72 €

50 40 jours 5.25.2

16.56 €

50 40 jours 5.25.2

18.39 €

50 40 jours 5.25.2

20.23 €

50 28 jours 5.25.2

22.07 €

50 40 jours 5.25.2

8.92 €

50 28 jours 3.56.26.2

13.37 €

50 28 jours 3.56.26.2

17.83 €

50 28 jours 3.56.26.2

22.29 €

50 28 jours 3.56.26.2

26.75 €

50 28 jours 3.56.26.2

31.21 €

50 28 jours 3.56.26.2

35.67 €

50 28 jours 3.56.26.2

40.12 €

50 28 jours 3.56.26.2

44.58 €

50 28 jours 3.56.26.2

49.04 €

50 28 jours 3.56.26.2

53.50 €

50 28 jours 3.56.26.2

8.03 €

50 28 jours 6.26.2

12.04 €

50 28 jours 6.26.2

20.06 €

50 28 jours 6.26.2

24.07 €

50 28 jours 6.26.2

28.09 €

50 28 jours 6.26.2

32.10 €

50 28 jours 6.26.2

36.11 €

50 28 jours 6.26.2

40.12 €

50 28 jours 6.26.2

44.14 €

50 28 jours 6.26.2

48.15 €

50 28 jours 6.26.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Couleur de boîtier Gris Tension nominale(V)
Nombre de pôles Type de contact Température de fonctionnement(°C) -|-
Type de fixation Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV)
Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Catégorie de surtension
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables
Type de bande Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur
Corps d'isolation du matériau Thermoplastique PCB/contact coudé Type de fixation de PCB Autre
Courant nominal d'entrée(A)

Assistance technique