Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1737770 |
1737783 |
1737796 |
1737806 |
1774454 |
1809898 |
1809908 |
1809911 |
1809924 |
1809937 |
1809940 |
1809953 |
1809966 |
1809979 |
1809982 |
1809995 |
1847932 |
1847958 |
1847961 |
1847974 |
1999932 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Degré de protection (IP), monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 50 | 43 jours | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Autre | |||
11.42 € | 50 | 43 jours | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Autre | |||
12.56 € | 50 | 7 jours | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Autre | |||
13.70 € | 50 | 43 jours | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Autre | |||
3.43 € | 100 | 7 jours | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Autre | |||
2.87 € | 100 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
4.24 € | 50 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
5.61 € | 50 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
6.98 € | 50 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
8.35 € | 50 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
9.72 € | 50 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
11.09 € | 50 | 39 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
12.46 € | 50 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
13.83 € | 50 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
15.19 € | 50 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
16.56 € | 50 | 43 jours | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
8.12 € | 50 | 46 jours | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Autre | |||
10.40 € | 50 | 43 jours | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Autre | |||
11.54 € | 50 | 43 jours | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Autre | |||
12.68 € | 50 | 43 jours | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Autre | |||
9.46 € | 50 | 43 jours | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | — |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 6 | Type de connexion électrique | Connexion à vis |
Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Type de câble connectable | Filin tubulaire | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|2.5 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|2.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|2.5 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|1 |
Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre |
Connexion contact/conducteur coudée | 90° (vers le haut, vertical) | Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Degré de protection (IP), monté
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles