Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, TVMSTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1719008
1719037
1719040
1719053
1719066
1719079
1719082
1719095
1719105
1719118
1719121
1719134
1719147
1719150
1719163
1719176
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.14 €

100 40 jours

7.83 €

50 54 jours

9.40 €

50 54 jours

10.96 €

50 54 jours

12.53 €

50 54 jours

14.09 €

50 54 jours

15.66 €

50 54 jours

3.63 €

100 54 jours

5.20 €

50 54 jours

6.76 €

50 54 jours

8.33 €

50 54 jours

9.89 €

50 54 jours

11.46 €

50 54 jours

13.02 €

50 54 jours

14.59 €

50 54 jours

16.15 €

50 54 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Connexion à vis Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 5.08
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|1 Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)
Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique