Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, DFMC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1709929
1709930
1715733
1715735
1715736
1715737
1715740
1715742
1715751
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Courant nominal d'entrée
(A)

4.83 €

50 33 jours -40|-40III3.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.58

34.20 €

50 33 jours -40|100III3.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.58

5.26 €

50 28 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

6.55 €

50 29 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

7.84 €

50 28 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

9.12 €

50 29 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

12.98 €

50 29 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

15.56 €

50 29 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

23.28 €

50 29 jours -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 2.5
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Or Degré de pollution 2
Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)

Assistance technique