Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, CCA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1827647
1827650
1827663
1827676
1827689
1827692
1827702
1827715
1827728
1827731
1827744
1827757
1836353
1836379
1836382
1836395
1836405
1836418
1836421
1836434
1836450
1836463
1836476
1836489
1836492
1836502
1836515
1836528
1836531
1836544
1836557
1836560
1836573
1836586
1836599
1836612
1836625
1836638
1836641
1836654
1836667
1836670
1954993
1955015
1955170
1955183
1955196
1955206
1955219
1955222
1955235
1955248
1955251
1955264
1955400
1955413
1955426
1955468
1955471
1955484
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Catégorie de surtension Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Type de bande Contacts à espacement modulaire
(mm)
PCB/contact coudé Type de fixation de PCB

3.01 €

104 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

3.22 €

104 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

3.44 €

104 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

3.65 €

52 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

3.86 €

52 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

4.08 €

52 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

4.29 €

52 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

4.50 €

52 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

4.72 €

52 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

4.93 €

52 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

5.14 €

52 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

5.36 €

52 22 jours 2.65.08Aucun5.08AutreAutre

0.88 €

250 18 jours III25Aucun5AutreAutre

1.30 €

150 18 jours III25Aucun5AutreAutre

1.52 €

150 7 jours III25Aucun5AutreAutre

1.73 €

150 22 jours III25Aucun5AutreAutre

1.94 €

100 22 jours III25Aucun5AutreAutre

2.16 €

100 22 jours III25Aucun5AutreAutre

2.37 €

100 22 jours III25Aucun5AutreAutre

2.58 €

100 22 jours III25Aucun5AutreAutre

3.01 €

104 22 jours III25Aucun5AutreAutre

3.22 €

104 22 jours III25Aucun5AutreAutre

3.44 €

104 22 jours III25Aucun5AutreAutre

3.65 €

52 22 jours III25Aucun5AutreAutre

3.86 €

52 22 jours III25Aucun5AutreAutre

4.08 €

52 22 jours III25Aucun5AutreAutre

4.29 €

52 22 jours III25Aucun5AutreAutre

4.50 €

52 22 jours III25Aucun5AutreAutre

4.72 €

52 22 jours III25Aucun5AutreAutre

4.93 €

52 22 jours III25Aucun5AutreAutre

5.14 €

52 22 jours III25Aucun5AutreAutre

5.36 €

52 22 jours III25Aucun5AutreAutre

1.07 €

330 7 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

1.28 €

330 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

1.50 €

330 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

1.92 €

330 7 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

2.14 €

330 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

2.35 €

330 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

2.56 €

330 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

2.78 €

330 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

2.99 €

330 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

3.21 €

330 22 jours III25Gaine sous blister (pour SMD)5AutreAutre

2.16 €

100 22 jours III2.65.08Aucun5.08AutreAutre

2.58 €

100 16 jours III2.65.08Aucun5.08AutreAutre

0.88 €

250 12 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

1.09 €

200 22 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

1.30 €

150 22 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

1.52 €

150 18 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

1.73 €

150 18 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

1.94 €

100 22 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

2.16 €

100 18 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

2.37 €

100 22 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

2.58 €

100 15 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

2.80 €

100 18 jours III2.65.08Aucun5.08AutreBride

1.09 €

200 33 jours III2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Autre

1.30 €

150 33 jours III2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Autre

1.52 €

150 33 jours III2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Autre

1.73 €

150 33 jours III2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Autre

1.94 €

100 7 jours III2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Autre

2.16 €

100 33 jours III2.65.08Aucun5.0890° (vers le haut, vertical)Autre

Loading...

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique