Embase PCB, MCDV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1830253
1830347
1830389
1830512
1830525
1842762
1842775
1842788
1842791
1842801
1842843
1842856
1842872
1842898
1842908
1847783
1847822
1847864
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de fixation de PCB

3.69 €

50 19 jours Bride

11.00 €

50 22 jours Bride

14.25 €

50 22 jours Bride

10.56 €

50 19 jours Autre

11.37 €

50 19 jours Autre

3.69 €

50 7 jours Bride

4.50 €

50 22 jours Bride

5.31 €

50 22 jours Bride

6.12 €

50 19 jours Bride

6.94 €

50 22 jours Bride

10.18 €

50 7 jours Bride

11.00 €

50 22 jours Bride

12.62 €

50 22 jours Bride

14.25 €

50 19 jours Bride

15.06 €

50 7 jours Bride

5.69 €

50 22 jours Autre

8.93 €

50 22 jours Autre

12.18 €

50 22 jours Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.4
Connexions à espacement modulaire(mm) 3.81 Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 3.81 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical) Courant nominal d'entrée(A) 8

Assistance technique