Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1913976 |
1913989 |
1913992 |
1914027 |
1914030 |
1914043 |
1914056 |
1914069 |
1914072 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 100 | 54 jours | |||
2.19 € | 100 | 54 jours | |||
2.46 € | 100 | 54 jours | |||
3.01 € | 100 | 54 jours | |||
3.28 € | 100 | 54 jours | |||
3.56 € | 100 | 54 jours | |||
3.83 € | 50 | 54 jours | |||
4.10 € | 50 | 54 jours | |||
4.38 € | 50 | 54 jours |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 3.5 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 3.5 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.12|0.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | — | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 90° (vers le haut, vertical) |
Courant nominal d'entrée(A) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles