Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de connexion | — | Couleur de boîtier | Autre | Tension nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | — | Matériau du boîtier | — |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|105 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | — | Type de connexion électrique | — | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | — |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 2 | Nombre de rangées de contacts enfichables | — | Contacts à espacement modulaire(mm) | 2 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | — | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | — | Matériau du contact | — | Connexion contact/conducteur coudée | — |
Courant nominal d'entrée(A) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles