Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1716925 |
1716926 |
1716930 |
1716931 |
1716941 |
1716942 |
1716948 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion contact/conducteur coudée | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 25 | 89 jours | 180° (horizontal) | |||
10.71 € | 25 | 89 jours | 180° (horizontal) | |||
3.57 € | 75 | 88 jours | — | |||
5.36 € | 50 | 88 jours | — | |||
7.14 € | 50 | 88 jours | 180° (horizontal) | |||
8.93 € | 25 | 88 jours | 180° (horizontal) | |||
10.71 € | 25 | 88 jours | — |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|-40 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 8 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.62 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 7.62 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.75|10 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.75|6 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.75|6 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | Autre | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Courant nominal d'entrée(A) | 41 |
Configurer
Propriétés de base
Connexion contact/conducteur coudée
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles