Connecteur de carte à circuit imprimé, embase PCB, PC 35 HC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1762770
1762783
1762851
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.05 €

20 47 jours

20.17 €

10 47 jours

16.93 €

25 47 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 8
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Argenté Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 4.6
Connexions à espacement modulaire(mm) 15 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 15 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Bride
Courant nominal d'entrée(A) 125

Assistance technique