Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, SPC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1704071
1718481
1718517
1718533
1718546
1718559
1718562
1718575
1718588
1996045
1996061
1996074
1996087
1996090
1996100
1996113
1996126
1996139
1996142
1996155
1996168
1996171
1996184
1996197
1996207
1996210
1996223
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Degré de protection (IP), monté

9.57 €

50 7 jours -|-

3.11 €

100 7 jours -40|100Autre

7.59 €

50 7 jours -40|100Autre

10.58 €

50 60 jours -40|100Autre

12.07 €

50 60 jours -40|100Autre

13.57 €

50 60 jours -40|100Autre

15.06 €

50 60 jours -40|100Autre

16.55 €

50 60 jours -40|100Autre

18.05 €

50 60 jours -40|100Autre

7.47 €

50 7 jours -40|100Autre

10.46 €

50 60 jours -40|100Autre

11.95 €

50 60 jours -40|100Autre

13.44 €

50 60 jours -40|100Autre

14.94 €

50 60 jours -40|100Autre

16.43 €

50 60 jours -40|100Autre

17.92 €

50 58 jours -40|100Autre

3.11 €

100 7 jours -40|100Autre

4.60 €

50 7 jours -40|100Autre

6.10 €

50 7 jours -40|100Autre

7.59 €

50 7 jours -40|100Autre

9.09 €

50 7 jours -40|100Autre

10.58 €

50 60 jours -40|100Autre

12.07 €

50 7 jours -40|100Autre

13.57 €

50 60 jours -40|100Autre

15.06 €

50 60 jours -40|100Autre

16.55 €

50 60 jours -40|100Autre

18.05 €

50 7 jours -40|100Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 8
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 7.62 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|10
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|6 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|6 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|6
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre
Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal) Courant nominal d'entrée(A) 41

Assistance technique