Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de connexion | — | Couleur de boîtier | Noir | Tension nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 6 |
Type de connexion électrique | Connexion THR | Matériau de surface de contact | Autre | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | — |
Nombre de rangées de contacts enfichables | — | Type de bande | — | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Modèle de connecteur | Autre | Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | Autre |
Type de fixation de PCB | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 16 |
Configurer
Propriétés de base
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles