Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1778667 |
1778670 |
1778683 |
1778706 |
1778722 |
1778751 |
1778793 |
1778803 |
1778816 |
1830126 |
1830139 |
1830155 |
1830168 |
1830171 |
1830184 |
1839198 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Longueur de broche (mm) | PCB/contact coudé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 500 | 7 jours | Noir | -40|100 | 2.1 | Autre | |||
2.13 € | 500 | 42 jours | Noir | -40|100 | 2.1 | Autre | |||
2.44 € | 500 | 7 jours | Noir | -40|100 | 2.1 | Autre | |||
1.49 € | 400 | 7 jours | Blanc | -|- | 2 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
2.43 € | 400 | 7 jours | Blanc | -|- | 2 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
3.84 € | 400 | 65 jours | Blanc | -|- | 2 | 90° (vers le haut, vertical) | |||
2.25 € | 600 | 7 jours | Noir | -40|100 | 2 | Autre | |||
2.69 € | 600 | 7 jours | Noir | -40|100 | — | Autre | |||
3.13 € | 600 | 7 jours | Noir | -40|100 | — | Autre | |||
1.05 € | 330 | 7 jours | Blanc | -40|100 | — | 90° (vers le haut, vertical) | |||
1.54 € | 330 | 65 jours | Blanc | -40|100 | — | 90° (vers le haut, vertical) | |||
2.53 € | 330 | 65 jours | Blanc | -40|100 | — | 90° (vers le haut, vertical) | |||
3.02 € | 330 | 65 jours | Blanc | -40|100 | — | 90° (vers le haut, vertical) | |||
3.52 € | 330 | 65 jours | Blanc | -40|100 | — | 90° (vers le haut, vertical) | |||
4.01 € | 330 | 65 jours | Blanc | -40|100 | — | 90° (vers le haut, vertical) | |||
1.02 € | 400 | 65 jours | Blanc | -|- | — | 90° (vers le haut, vertical) |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 2.5 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Gaine sous blister (pour SMD) |
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Contacts à espacement modulaire(mm) | 2.5 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Type de fixation de PCB | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Longueur de broche(mm)
PCB/contact coudé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles