Embase PCB, MCDN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1749340
1749353
1749366
1749382
1749395
1749418
1749421
1749447
1749476
1749489
1749492
1749502
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.16 €

90 19 jours

3.92 €

70 19 jours

4.69 €

55 19 jours

6.21 €

40 19 jours

6.97 €

35 19 jours

8.50 €

30 19 jours

9.26 €

50 19 jours

10.78 €

40 19 jours

13.07 €

30 19 jours

13.83 €

30 19 jours

14.60 €

30 19 jours

15.36 €

30 19 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 1.4
Connexions à espacement modulaire(mm) 3.81 Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 3.81 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Autre
Courant nominal d'entrée(A) 8

Assistance technique