Fiche, connecteur de PCB, PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1934890
1934900
1934913
1934926
1934939
1934942
1934955
1934971
1934984
1934997
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.03 €

100 7 jours

2.43 €

100 7 jours

2.84 €

100 7 jours

3.24 €

100 7 jours

3.65 €

100 7 jours

4.05 €

100 7 jours

4.46 €

50 35 jours

5.27 €

50 35 jours

5.67 €

50 35 jours

6.08 €

50 35 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Connexion à vis Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Connexions à espacement modulaire(mm) 5 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 5
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|0.75 Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)
Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique