Embase PCB, ICC25-H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1112639
1112640
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier

3.18 €

100 7 jours Jaune

3.18 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tension nominale(V) Nombre de pôles
Type de contact Température de fonctionnement(°C) -|- Type de fixation
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.5 Connexions à espacement modulaire(mm)
Nombre de rangées de contacts enfichables Type de bande Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm) Modèle de connecteur Corps d'isolation du matériau
PCB/contact coudé Type de fixation de PCB Courant nominal d'entrée(A)

Assistance technique