Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, MVSTBW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1792692
1792715
1792728
1792731
1792744
1792922
1792948
1792964
1809788
1809791
1809801
1809814
1809827
1809830
1809843
1809856
1809869
1809872
1809885
1835339
1835355
1835397
1835407
1835410
1835436
1835449
1835452
1835465
1912757
1912786
1912799
1912809
1912812
1912825
1912838
1912896
1912935
1912964
1912977
1912980
1912993
1913002
1913015
1913028
1913031
1913044
1913057
1913073
1913086
1913099
1913112
1913138
1913141
1913154
1913167
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Courant nominal d'entrée
(A)

14.46 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

15.98 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

16.74 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

17.51 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

18.27 €

50 7 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

14.46 €

50 43 jours 320-40|1005.085.080.25|2.5Autre12

15.98 €

50 43 jours 320-40|1005.085.080.25|2.5Autre12

17.51 €

50 43 jours 320-40|1005.085.080.25|2.5Autre12

2.11 €

100 43 jours 176-|-5.085.08-|-12

3.10 €

100 39 jours 176-|-5.085.08-|-12

4.09 €

50 39 jours 176-|-5.085.08-|-12

5.08 €

50 43 jours 176-|-5.085.08-|-12

6.07 €

50 43 jours 176-|-5.085.08-|-12

7.06 €

50 43 jours 176-|-5.085.08-|-12

8.04 €

50 43 jours 176-|-5.085.08-|-12

9.03 €

50 43 jours 176-|-5.085.08-|-12

10.02 €

50 43 jours 176-|-5.085.08-|-12

11.01 €

50 43 jours 176-|-5.085.08-|-12

12.00 €

50 43 jours 176-|-5.085.08-|-12

5.46 €

50 39 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

6.98 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

10.02 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

10.78 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

11.54 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

13.07 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

13.83 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

14.59 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

15.35 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre12

3.66 €

50 7 jours 320-|-550.25|2.516

6.40 €

50 43 jours 320-|-550.25|2.516

7.31 €

50 43 jours 320-|-550.25|2.516

8.23 €

50 43 jours 320-|-550.25|2.516

9.14 €

50 43 jours 320-|-550.25|2.516

10.05 €

50 43 jours 320-|-550.25|2.516

10.96 €

50 43 jours 320-|-550.25|2.516

6.40 €

50 7 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

10.05 €

50 43 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

2.87 €

100 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

3.79 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

4.70 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

5.61 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

6.52 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

7.44 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

8.35 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

9.26 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

10.17 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

11.09 €

50 43 jours 320-40|100550.25|2.5Autre16

2.87 €

100 7 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

3.79 €

50 43 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

4.70 €

50 43 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

6.52 €

50 43 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

8.35 €

50 7 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

9.26 €

50 43 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

10.17 €

50 43 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

11.09 €

50 43 jours 320-|-5.085.080.25|2.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Nombre de pôles
Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Connexion à vis
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|1 Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 270° (vers le bas, vertical)

Assistance technique