Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1828333

Référence pièce
1828333
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.32 €

50 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 6 Type de connexion électrique Connexion à vis Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 7.62
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|4 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|4 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|4
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|2.5 Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)
Courant nominal d'entrée(A) 20

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, PC, le numéro d'article est le suivant: 1828333.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1828333.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique