Connecteur PCB, embase PCB, MSTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1924101
1924114
1924127
1924130
1924143
1924156
1924169
1924172
1924185
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.52 €

100 7 jours

2.79 €

100 7 jours

3.07 €

100 7 jours

3.35 €

100 7 jours

3.63 €

100 7 jours

3.91 €

50 22 jours

4.18 €

50 7 jours

4.46 €

50 22 jours

4.74 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.5
Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 5.08 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Bride
Courant nominal d'entrée(A) 16

Assistance technique