Connecteur RJ45, VS-PPC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1404142
1422108
1422205
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Température ambiante
(°C)
Température de fonctionnement
(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Matériau du contact Courant nominal d'entrée
(A)

39.28 €

5 26 jours Autre-40|70-40|70V0AutreI0.13|0.32Autres alliages de Cuivre1.75

32.47 €

6 33 jours Autre-25|60-25|60V0I-|-Autres alliages sans cuivre1

25.61 €

8 33 jours Plastique-25|60-25|60Autre-|-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Largeur(mm) 22 Hauteur(mm) 30
Profondeur(mm) Mécanisme de verrouillage Push-Pull Tension nominale(V) 72
Nombre d'entrées de canal Version EMC Nombre de pôles
Type de contact Boîtier d'accouplement Pointe de tension nominale(kV)
Type de connexion électrique Autre Résistance aux chocs Avec joint
Degré de pollution 2 Nombre de rangées de contacts enfichables Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté IP65/IP67
Avec conducteur de protection faux Corps d'isolation du matériau Position de l'entrée de câble

Assistance technique