Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1658008
Méthode de montage | — | Largeur(mm) | 14 | Hauteur(mm) | 14.6 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | — | Mécanisme de verrouillage | — | Tension nominale(V) | 72 |
Nombre d'entrées de canal | — | Version EMC | — | Nombre de pôles | — |
Type de contact | — | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Température ambiante(°C) | -20|70 | Température de fonctionnement(°C) | -20|70 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | — | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Autre |
Résistance aux chocs | — | Avec joint | — | Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 1 | Nombre de rangées de contacts enfichables | — | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.13|0.25 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- |
Degré de protection (IP), monté | IP20 | Avec conducteur de protection | faux | Corps d'isolation du matériau | — |
Matériau du contact | Autre | Position de l'entrée de câble | — | Courant nominal d'entrée(A) | 1.75 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur RJ45, VS-08, le numéro d'article est le suivant: 1658008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1658008.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles