Connecteur de bus sur Rail DIN, TBUS8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1071426
2202396
2202399
2202403
2202876
2202889
2202890
2202891
2202892
2202894
2202895
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Tension nominale
(V)
Matériau du boîtier Température de fonctionnement
(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Pointe de tension nominale
(kV)
Catégorie de surtension Corps d'isolation du matériau Courant nominal d'entrée
(A)

10.72 €

20 28 jours Bleu-|-

12.57 €

30 28 jours Autre32Plastique-|-V01.5IIIAutre6

14.10 €

30 7 jours AutrePlastique-|-V0Autre6

15.47 €

30 28 jours AutrePlastique-|-V0Autre6

24.08 €

8 91 jours NoirAutre-40|105V0

12.30 €

20 7 jours Autre32Plastique-|-1.5IIIThermoplastique6

13.83 €

20 7 jours AutrePlastique-|-Thermoplastique6

12.30 €

20 7 jours Autre32Plastique-|-1.5IIIThermoplastique6

15.15 €

20 7 jours AutrePlastique-|-Thermoplastique6

13.83 €

20 7 jours AutrePlastique-|-Thermoplastique6

15.15 €

20 7 jours AutrePlastique-|-Thermoplastique6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Nombre de pôles Type de contact
Boîtier d'accouplement Type de connexion électrique Matériau de surface de contact
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Connexions à espacement modulaire(mm) 2.54
Nombre de rangées de contacts enfichables Contacts à espacement modulaire(mm) 2.54 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection Matériau du contact
Connexion contact/conducteur coudée

Assistance technique