Embase PCB, MCO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1861688
1861691
1861701
1861714
1861727
1861769
1861772
1861785
1861798
1861808
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)

4.20 €

50 25 jours -40|100

4.27 €

50 28 jours -40|100

4.35 €

50 28 jours -40|100

4.42 €

50 28 jours -40|100

4.50 €

50 25 jours -40|100

4.20 €

50 25 jours -|-

4.27 €

50 25 jours -|-

4.35 €

50 28 jours -|-

4.42 €

50 28 jours -|-

4.50 €

50 25 jours -|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Broche Type de fixation Autre
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3 Connexions à espacement modulaire(mm) 3.81
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm) 3.81 Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre
PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Autre Courant nominal d'entrée(A) 8

Assistance technique