Connecteur de traversée, DFK-PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1703409
1703412
1703425
1703438
1703441
1703506
1703519
1703522
1703616
1703629
1703632
1703645
1703658
1703661
1703674
1703687
1716551
1716577
1716593
1716603
1716726
1716755
1716768
1716771
1716784
1716797
1716807
1716810
1716823
1840641
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Pointe de tension nominale
(kV)
Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Connexion contact/conducteur coudée Courant nominal d'entrée
(A)

16.34 €

20 33 jours 1000-40|1008Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Autre76

19.61 €

10 33 jours 1000-40|1008Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Autre76

22.88 €

10 28 jours 1000-40|1008Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Autre76

26.14 €

10 33 jours 1000-40|1008Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Autre76

29.41 €

10 33 jours 1000-40|1008Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Autre76

23.77 €

10 33 jours 1000-40|1008Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Autre76

27.04 €

10 33 jours 1000-40|1008Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Autre76

30.31 €

10 33 jours 1000-40|1008Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Autre76

8.64 €

30 33 jours 1000-|-8Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

11.90 €

20 33 jours 1000-|-8Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

15.17 €

20 33 jours 1000-|-8Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

18.44 €

10 33 jours 1000-|-8Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

21.71 €

10 28 jours 1000-|-8Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

24.98 €

10 33 jours 1000-|-8Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

28.24 €

10 28 jours 1000-|-8Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

31.51 €

10 28 jours 1000-|-8Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

15.56 €

20 47 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre180° (horizontal)41

20.01 €

10 47 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre180° (horizontal)41

24.46 €

10 28 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre180° (horizontal)41

26.68 €

10 47 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre180° (horizontal)41

6.55 €

30 47 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

13.22 €

20 47 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

15.44 €

20 47 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

17.66 €

20 47 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

19.89 €

10 47 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

22.11 €

10 28 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

24.34 €

10 47 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

26.56 €

10 28 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

28.78 €

10 28 jours 1000-40|1008ÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

16.68 €

50 40 jours -40|100Étain7.627.620.2|40.25|40.2|4-|-Autre20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Câble à câble Couleur de boîtier Vert Nombre de pôles
Type de contact Broche Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Connexion à vis Degré de pollution 2
Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre

Assistance technique