Embase PCB, FRONT-FMC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1714762
1714763
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.09 €

500 57 jours

17.25 €

500 57 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Autre Tension nominale(V)
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -|-
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Pointe de tension nominale(kV)
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3
Connexions à espacement modulaire(mm) 6.35 Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 6.35 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Type de fixation de PCB Bride
Courant nominal d'entrée(A)

Assistance technique