Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FK-MCP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1708286
1773594
1817262
1817275
1817288
1817291
1817301
1817327
1817343
1817356
1817369
1817372
1817385
1817398
1817408
1817411
1817424
1817466
1817479
1817482
1817495
1817505
1817518
1817521
1817534
1817547
1817550
1817563
1817576
1817589
1817592
1817602
1940033
1940059
1940075
1940208
1940224
1940240
1940253
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Température de fonctionnement
(°C)
Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Degré de protection (IP), monté

5.85 €

50 26 jours Vert-40|-40Or3.53.5Autre

3.97 €

50 26 jours Autre-40|100Étain3.53.5Autre

5.92 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

6.92 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

7.91 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

8.90 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

9.90 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

11.88 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

13.87 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

14.86 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

15.86 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

16.85 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

17.84 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

18.84 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

19.83 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

20.82 €

50 33 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

2.94 €

100 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

6.92 €

50 7 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

7.91 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

8.90 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

9.90 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

10.89 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

11.88 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

12.88 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

13.87 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

14.86 €

50 7 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

15.86 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

16.85 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

17.84 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

18.84 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

19.83 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

20.82 €

50 33 jours Vert-|-ÉtainIII3.813.81

14.90 €

50 26 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

16.89 €

50 26 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

18.88 €

50 26 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

13.17 €

50 26 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

15.15 €

50 7 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

17.14 €

50 26 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

18.13 €

50 26 jours Vert-40|100ÉtainIII3.53.5Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Tension nominale(V) 160 Nombre de pôles
Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 2.5 Type de connexion électrique Autre
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.14|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.14|1.5 Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal) Courant nominal d'entrée(A) 8

Assistance technique